Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 72
HELP_VARIABLE
Company
Moline Bearing
Description
4-Bolt Pillow Block - M2000 Spherical
Bill of material
29241215D-L
PN
Part Number
PRODFAMILY
Bearing Family
Mounted Roller Bearings
PRODCLASS
Bearing Series
ME2000 Spherical
PRODTYPE
Bearing Type
4-Bolt Pillow Block
SHAFTSIZE
Shaft Size
Inch
COLLAR
Collar
EXPANSION
Expansion
SEALDESC
Seal Type
DYNLOADLBS
Dynamic Load Lbs.
34600 lbs.
DYNLOADNEWT
Dynamic Load Newtons
158000 N
MAXRPM
Max. RPM
rpm
MAXSFRADLDLBS
Max. Slip Fit Radial Load Lbs.
4200 lbs.
F
Bolt Size F
5/8 Inch
WTLBS
Weight lbs.
26 lbs.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)