29241215D-L
Moline Bearing
Mounted Roller Bearings
ME2000
Powered by
CAD모델 선택
{molinebearing/mounted_roller_bearings/me2000/me2000_pillow_blk_4_blt_asmtab.prj},{NB=29241215D-L},{PN=29241215D-L},{BORE=5.1181},{DYNLOADLBS=34600},{DYNLOADNEWT=158000},{STATICLOADLBS=46800},{MAXRPM=2800},{MAXSFRADLDLBS=4200},{BDIM=10.5000},{ADIMA=4.2500},{ADIME=0.0000},{ADIML=4.3750},{ADIMN=3.6250},{ADIMG=0.9375},{ADIMR=0.0000},{ADIMS=0.0000},{ADIMC=3.7500},{ADIMH=2.2500},{PRJ=me2000_pillow_blk_4_blt},{PRODFAMILY=Mounted Roller Bearings},{PRODCLASS=ME2000 Spherical},{PRODTYPE=4-Bolt Pillow Block},{SHAFTSIZE=2 15/16},{COLLAR=Double Collar},{EXPANSION=Non-Expansion},{SEALDESC=Labyrinth Seal},{F=5/8},{WTLBS=26},{CADSECTION=-->},{HOUSINGMODEL=HSG_PLBLK_4_BLT_TYPE_A},{HOUSINGINST=29141215},{BRGINSMODEL=BRG_INS_15X},{BRGINSINST=15322215},{BRGINSINST2=15324215-2938}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
Moline Bearing
Description
4-Bolt Pillow Block - M2000 Spherical
Bill of material
29241215D-L
PN
Part Number
29241215D-L
29241215D-L
PRODFAMILY
Bearing Family
Mounted Roller Bearings
PRODCLASS
Bearing Series
ME2000 Spherical
PRODTYPE
Bearing Type
4-Bolt Pillow Block
SHAFTSIZE
Shaft Size
2 15/16
2 15/16
인치
COLLAR
Collar
Double Collar
Double Collar
EXPANSION
Expansion
Non-Expansion
Non-Expansion
SEALDESC
Seal Type
Labyrinth Seal
Labyrinth Seal
DYNLOADLBS
Dynamic Load Lbs.
34600
lbs.
DYNLOADNEWT
Dynamic Load Newtons
158000
N
MAXRPM
Max. RPM
2800
2800
rpm
MAXSFRADLDLBS
Max. Slip Fit Radial Load Lbs.
4200
lbs.
F
Bolt Size F
5/8
인치
WTLBS
Weight lbs.
26
lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청