Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MOTECK
描述
ID10G - 推杆
明细表
ID10G-12-G8A-40-102-0000L50
MODEL
型号
ID10G
IV
输入电压
MAST
电机&螺杆代号
G8A: 4500rpm / 导程 8mm / 梯形丝杆
GR
减速比
40: 40:1
STROKE
行程
POS
制动位置
mm
输入参数值: POS
制动位置
mm
cm
inch
ft
A
缩回长度
399 mm
B
伸出长度
501 mm
FC
前固定端型式
0: 默认型式
RC
后固定端型式
0: 默认型式
POORC
后固定端角度
PF
位置信号
LS
极限开关
IL
防护等级
mm
CL
电机线长
PPM
最大负载 推力/拉力
9000 N
TSNL
平均速度 空载
14 mm/s
TSFL
平均速度 全载
10 mm/s
TCNL
平均电流 空载
1.6 A
TCFL
平均电流 全载
22 A
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型