카탈로그: MOTECK
생성됨: 01.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOTECK
ID12-12-G5A-10-100-00000000
MOTECK
Linear Actuator
ID12
Powered by
CAD모델 선택
{moteck/linear_actuator/id12/id12_asmtab.prj},{NB=ID12-12-G5A-10-100-00000000(0)},{MODEL=ID12},{IV=12},{MAST=G5A},{GR=10},{S=100},{POS=0},{FC=0: Standard},{RC=0: Standard},{POORC=0},{PF=0},{LS=0},{RESERVED=0},{OPTION=0},{CL=0},{PPATH=assemblies/id12_asmtpl.prj},{TEXT=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MOTECK
Description
ID12 - Actuator
Bill of material
ID12-12-G5A-10-100-00000000
MODEL
Model
ID12
IV
Input voltage
12: 12V DC
24: 24V DC
48: 48V DC
12: 12V DC
24: 24V DC
48: 48V DC
MAST
Motor and spindle type
G5A: 4500rpm / 5.08mm pitch / ACME screw
G5B: 4500rpm / 5.08mm pitch / Ball screw
G5A: 4500rpm / 5.08mm pitch / ACME screw
G5B: 4500rpm / 5.08mm pitch / Ball screw
GR
Gear ratio
10: 10:1
20: 20:1
40: 40:1
10: 10:1
20: 20:1
40: 40:1
S
Stroke
100: 100mm (4”)
150: 150mm (6”)
200: 200mm (8”)
300: 300mm (12”)
450: 450mm (18”)
600: 600mm (24”)
100: 100mm (4”)
150: 150mm (6”)
200: 200mm (8”)
300: 300mm (12”)
450: 450mm (18”)
600: 600mm (24”)
POS
Position
FC
Front connector
0: Standard
RC
Rear connector
0: Standard
POORC
Pivot orientation of rear connector
0: 0° (Standard)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
0: 0° (Standard)
3: 30°
6: 60°
9: 90°
C: 120°
F: 150°
PF
Positioning feedback
0: None
1: External adjustable reed sensor x 1
2: External adjustable reed sensor x 2
H: Hall effect sensor x 1
P: Potentiometer (POT)
0: None
1: External adjustable reed sensor x 1
2: External adjustable reed sensor x 2
H: Hall effect sensor x 1
P: Potentiometer (POT)
LS
Limit switches
0: None
L: Limit switches
0: None
L: Limit switches
RESERVED
Reserved
0
OPTION
Option
0: None
M: Manual drive socket
0: None
M: Manual drive socket
CL
Cable length
0: 250mm straight
1: 500mm straight
3: 1000mm straight
5: 1500mm straight
0: 250mm straight
1: 500mm straight
3: 1000mm straight
5: 1500mm straight
PPM
Push/Pull Max.
1500
N
TSNL
Typical Speed No load
33.5
mm/s
TSFL
Typical Speed Full load
26.7
mm/s
TCNL
Typical Current No load
2.6
A
TCFL
Typical Current Full load
17.6
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청