Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
LNFL - Flanschlager 2-Loch
Stückliste
MOVET+4061408090150
TYP
Typ
BESTNR
Bestell-Nr.
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
WELLE
Wellendurchmesser Ø
mm
A
100 mm
E
76.2 mm
B
56 mm
G
11.4 mm
L
26 mm
S
10.7 mm
I
15.4 mm
GEWICHT
Gewicht
kg
M
Bohrung für
M10
ANZUGSMOMENT
Max. Anzugsmoment (Nm)
16 Nm
MG
Material Gehäuse
Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)
WINKEL
Winkel
°
LS
Lagereinsatz
GFVIS
Gehäusefarben
INFO
Download-Link
Katalog-PDF