Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
KPSS - Gleitlager Phenol
Stückliste
MOVET+4061408115075
TYP
Typ
UKB205
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408115075
WELLE
Wellendurchmesser Ø
25 mm
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
D
52 mm
C
15 mm
R
1.5 mm
N
8.0 mm
M
19.5 mm
G
4.2 mm
CA
4.2 mm
W
34.0 mm
GEWICHT
Gewicht
0.16 kg
DS
Gewinde
M6x0.75
ANZUGSMOMENT
Max. Anzugsmoment (Nm)
4
INFO
Download-Link
Download-Link