Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Pressed line vulcanized base Ø123 with 4 bores
Stückliste
MOVET+4061408034413
TYP
Typ
BESTNR
Bestell-Nr.
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
ANG
Winkel
°
BES
Beschreibung
S
Basis dicke
7 mm
B
Nutzbare Gewindelänge
mm
D
Ø-Basisdurchmesser
123 mm
CH
SW Spindel
20 mm
F
Ø-Gewinde
M24
G
H-Fußteller
23.5 mm
H
H-Gesamt
mm
SL
Statische Belastung
20000 N
INFO
Download-Link
Download-Link