카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408097692
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Plastic
Spindle Diameter M16
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/ss_conveyors_line_m16_d83_asmtab.prj},{NB=MOVET+45818083(hoch0)},{TYP=45818083},{BESTNR=4061408097692},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M16x200},{A=30},{B=200},{D=83},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=18},{H=230},{H1=233},{SL=16000},{INFO=Download-Link},{TYPX=18083},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=54.000},{HOLE=8.500},{PPATH=../../parts/ss_conveyors_line_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/18050_18099.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Conveyors line base Ø83
Bill of material
MOVET+4061408097692
TYP
Type
45818083
45818083
BESTNR
Order No.
4061408097692
4061408097692
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
ANG
Angle
BES
Description
M16x200
M16x200
A
Minimum installation height maschine-bottom
30
30
mm
B
Usable thread lenght
200
200
mm
D
Base
83
mm
CH
Regulation key
13
mm
F
Thread
M16
G
Height base
18
18
mm
H
Total height
230
230
H1
Total height
233
233
SL
Maschine foot load
16000
16000
N
INFO
Download-Link
Download-Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청