카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408034796
MOVET
Leveling Feet
Steel / Plastic
Spindle Diameter M12
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m12/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/rubber_base_2.prj},{NB=MOVET+45830150(hoch)},{TYP=45830150},{BESTNR=4061408034796},{TYPX=30150},{LODLEVEL=hoch},{BES=M12x35},{B=35},{D=50},{F=M12},{A=17.0},{H=52.0},{SL=3500},{FX=12.0},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/30100_30160.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Rubber feet base Ø 30/40/50/60
Bill of material
MOVET+4061408034796
TYP
Type
45830150
BESTNR
Order No.
4061408034796
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
BES
Description
M12x35
B
Usable thread lenght
35
D
Base
50
mm
F
Thread
M12
A
Minimum installation height maschine-bottom
17.0
H
Total height
52.0
SL
Maschine foot load
3500
N
INFO
Download link
Download link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청