Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Sterngriff Edelstahl, female, konkaver Schaft
Stückliste
MOVET+4061408067848
TYP
Typ
45830020E/40SL28
BESTNR
Bestell-Nr.
4061408067848
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
DES
Beschreibung
Sterngriff Edelstahl Ø40, Innengewinde M8 x 20
D
40 mm
D1
24 mm
SW
36 mm
F
Gewinde
M8x20
H
28 mm
H1
16 mm
INFO
Download-Link
Download-Link