Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.091.16.C - GDF, Abdrückstift, System F
Bill of material
NC.091.16.C.00011.295.125
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.091.16.C
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
CR
Compression Rate
IF
Initial Force
6 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (180 bar)
daN
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
M16x1,5
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
1 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
6 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Füll druck
20 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
SERIEN
Serien
EFGC
VTEMP
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bansbach easylift
    Lockable Gas Springs KX
    Bansbach easylift
    Lockable Gas Springs B
    Märkische Stanz-Partner
    NC.091.16 - GS, Plunger acc. to VDI 3004
    Schmalz
    Spring plunger FSTE-HD
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés