Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.015.00.00750...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Stückliste
NC.015.00.00750.032.1
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.015.00.00750
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CONSYS
Anschlusstechnik
CON
Anschluss
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (150 bar)
740 daN
IIF
Anfangskraft 2 (150 bar)
740 daN
HUB
Dynamische Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
45 mm
L1
Gesamtlänge
mm
Q
Sicherheitshub
2 mm
L
Zylinderlänge
mm
AK
Ø ROD
25 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Ladeadapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
COMPACT HEIGHT
SERIEN
Serien
CW
VTEMP