카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.016.00.02500.038.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_016_00_02500_asmtab.prj},{NB=NC.016.00.02500.038.1(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.016.00.02500.038.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.016.00.02500},{AZOLGASARTNO=CK 2500 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.02500.038.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5487},{IF=2545},{IIF=2545},{HUB=0},{B=75},{Q=3},{L=98},{AK=45},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.27},{V=0.171},{FD=160},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_016_00_02500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.17058}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.016.00.02500...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System NK
Bill of material
NC.016.00.02500.038.1
CNSORDERNO
Order number
NC.016.00.02500.038.1
NC.016.00.02500.038.1
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.016.00.02500
HUBMAX
Max. Stroke
38
38
mm
FL
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
A14-075
A14-075
A34-075
A34-075
B21-075
B21-075
B76-075
B76-075
C05-075
C05-075
C20-075
C20-075
D02-075
D02-075
D67-075
D67-075
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
without connector ✔
without connector
TB
Tube
ohne Rohre ✔
ohne Rohre
CR
Compression Rate
1.5487
1.5487
IF
Initial Force (150 bar)
2545
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2545
daN
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
75
mm
L1
Total length
136
136
mm
Q
Safety stroke
3
mm
L
Cylinder length
98
98
mm
AK
Ø ROD
45
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
weight
2.27
2.27
kg
V
Vol
0.171
0.171
l
FD
Full pressure
160
bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Filling adapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Series
CK
VTEMP
0.17058
0.17058
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청