카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.052.00.00050.025.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_052_00_asmtab.prj},{NB=NC.052.00.00050.025.1(0,-,50)},{CNSORDERNO=NC.052.00.00050.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.052.00},{AZOLGASARTNO=AFJ 50 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.052.00.00050.025.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.3575},{IF=50},{IIF=50},{HUB=0},{B=19},{Q=2},{L=67.0},{AK=8},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.10},{V=0.005},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFJ},{INFO=PDF Datenblatt},{VTEMP=0.00477},{IIFALG=50},{PPATH=assemblies/nc_052_00_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.052.00.00000...1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung VDI 3003
Bill of material
NC.052.00.00050.025.1
CNSORDERNO
Order number
NC.052.00.00050.025.1
NC.052.00.00050.025.1
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.052.00
HUBMAX
Max. Stroke
25.0
25.0
mm
FL
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
A14-019
A14-019
A19-019
A19-019
A44-019
A44-019
A59-019
A59-019
CR
Compression Rate
1.3575
1.3575
IF
Initial Force
50
50
daN
IIF
Initial Intermediate Forces
50.000
50.000
daN
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
19
mm
L1
Total length
92
92
mm
Q
Safety stroke
2
mm
L
Cylinder length
67.0
67.0
mm
AK
Ø ROD
8
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
weight
0.10
0.10
kg
V
Vol
0.005
0.005
l
FD
Full pressure
20
bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
MINI
SERIEN
Series
AFJ
VTEMP
0.00477
0.00477
IIFALG
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청