Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.060.09.00300 - Gasdruckfeder, Standard, kompakt
Stückliste
NC.060.09.00300.025
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.060.09.00300
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CONSYS
Anschlusstechnik
CON
Anschluss
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (150 bar)
300 daN
IIF
Anfangskraft 2 (150 bar)
300 daN
HUB
Dynamische Hub
mm
输入参数值: HUB
Dynamische Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
38 mm
L1
Gesamtlänge
mm
Q
Sicherheitshub
2 mm
L
Zylinderlänge
mm
AK
Ø ROD
16 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Ladeadapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
LOW PROFILE
SERIEN
Serien
FD
VTEMP
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型