Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.060.10.07500 - Gasdruckfeder, Standard, nach VDI 3003
Bill of material
NC.060.10.07500.080
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.060.10.07500
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
7540 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
7540 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Enter value for HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
150 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
80 mm
VM
VMAX
2.0 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Filling adapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
ISO
SERIEN
Series
AG
VTEMP
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)