카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.060.29.00750.080
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_060_29_00750_asmtab.prj},{NB=NC.060.29.00750.080 (0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.060.29.00750.080},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.060.29.00750},{AZOLGASARTNO=GN 750 080},{NITROCYLARTNO=NC.060.29.00750.080},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=80.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4393},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=150.0},{AK=25},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.53},{V=0.129},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=GN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_060_29_00750_asmtpl.prj},{VTEMP=0.12867}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.060.29.00750 - Gasdruckfeder, Standard, mittlere Größe
Bill of material
NC.060.29.00750.080
CNSORDERNO
Order number
NC.060.29.00750.080
NC.060.29.00750.080
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.060.29.00750
HUBMAX
Max. Stroke
80.0
80.0
mm
FL
Flanges
ohne Flansche ✔
ohne Flansche
ohne Flansche
A14-050
A14-050
A34-050
A34-050
B21-050
B21-050
B76-050
B76-050
C05-050
C05-050
C20-050
C20-050
D02-050
D02-050
D67-050
D67-050
CONSYS
Connection systems
without connector ✔
without connector
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
without connector ✔
without connector
TB
Tube
ohne Rohre ✔
ohne Rohre
CR
Compression Rate
1.4393
1.4393
IF
Initial Force (150 bar)
740
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
740
daN
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
50
mm
L1
Total length
230
230
mm
Q
Safety stroke
3
mm
L
Cylinder length
150.0
150.0
mm
AK
Ø ROD
25
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
weight
1.53
1.53
kg
V
Vol
0.129
0.129
l
FD
Full pressure
150
bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Filling adapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
SERIEN
Series
GN
VTEMP
0.12867
0.12867
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청