Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.061.10.00300...1 - Gasdruckfeder, Verzögerungszylinder
Bill of material
NC.061.10.00300.050.1
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.061.10.00300
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
300 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
300 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Inserisci valore per HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
45 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety stroke
2 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
16 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
150 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Filling adapter
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
SPEED CONTROL
SERIEN
Series
VAM
VTEMP
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD