카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.064.10.01000.080.1
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_064_10_01000_asmtab.prj},{NB=NC.064.10.01000.080.1(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.064.10.01000.080.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.064.10.01000},{AZOLGASARTNO=CD 1000 080 V1},{NITROCYLARTNO=NC.064.10.01000.080.1},{ARTICLENO=CD 1000 080 V1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=80.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4340},{IF=920},{IIF=920},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=175.0},{AK=28},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.83},{V=0.163},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CD},{INFO=PDF Datenblatt},{VTEMP=0.16276},{PPATH=assemblies/nc_064_10_01000_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.064.10.01000...1 - Gasdruckfeder, kompakt, erhöhte Kraft
Bill of material
NC.064.10.01000.080.1
CNSORDERNO
Order number
NC.064.10.01000.080.1
NC.064.10.01000.080.1
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.064.10.01000
HUBMAX
Max. Stroke
80.0
80.0
mm
FL
Flange
-
A14-050
A34-050
B21-050
B51-050
B76-050
C05-050
C20-050
D02-050
D67-050
-
A14-050
A34-050
B21-050
B51-050
B76-050
C05-050
C20-050
D02-050
D67-050
CONSYS
Connection systems
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
without connector
Connector M12 x 1,5
Connector G1/8"
Connector 7/16" UNF
Connector 9/16" UNF
CON
Connector
-
-
TB
Tube
ohne Rohre
ohne Rohre
CR
Compression Rate
1.4340
1.4340
IF
Initial Force (150 bar)
920
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
920
daN
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
50
mm
L1
Length
255
255
mm
Q
Safety stroke
3
mm
L
Length
175.0
175.0
mm
AK
Ø ROD
28
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
1.83
1.83
kg
V
Vol
0.163
0.163
l
FD
Full pressure
150
bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
G1/8"
ABA
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
PB
Produkt Bezeichnung
HEAVY DUTY
SERIEN
Series
CD
VTEMP
0.16276
0.16276
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MPGR - Gas spring
nVent HOFFMAN
20.11.2023
Flap stay Lift Basic - Flap stay Lift Basic
Hettich
30.05.2024
FQ14C - gas spring
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청