Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
NC.071.00.00250 - Gasdruckfeder, Standard nach VDI 3003
Bill of material
NC.071.00.00250.025
CNSORDERNO
Order number
COMPANY
Company
MSP
TYPE
Type
NC.071.00.00250
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
250 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
250 daN
HUB
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
38 mm
Q
Safety stroke
2 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø ROD
16 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
weight
kg
V
Vol
l
FD
Full pressure
125 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Filling adapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
ISO
SERIEN
Series
APF
VTEMP
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Dirak
    6-320.03 - Locking Bar System □16
    NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
    OPEN
    NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
    OPEN
    Märkische Stanz-Partner
    NC.88.00.063.0221 - Flange
    Märkische Stanz-Partner
    NC.040.00.10000 - Gas Spring, medium size
    Märkische Stanz-Partner
    NCF.1 - GS, Stripper
    Märkische Stanz-Partner
    NC.88.00.195.0134 - Flange
    Märkische Stanz-Partner
    NC.88.00.075.0533 - Flange
    Märkische Stanz-Partner
    NC.88.00.063.0402 - Flange
    Märkische Stanz-Partner
    NC.88.00.063.0305 - Flange
    Märkische Stanz-Partner
    NC.88.00.032.0320 - Flange
    Märkische Stanz-Partner
    NCZ.02 - GS, Accessories: One way adapter
    NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
    2RS
    Märkische Stanz-Partner
    NCI.BK.KRMK - GS, Accessories: Adapter
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей