Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
Märkische Stanz-Partner
Beschreibung
NC.071.00 - GDF, Standard nach VDI 3003, Serie NC.071, 150 - 500 daN, Hub 10 - 160 mm, Ø 32 - 45 mm
Stückliste
NC.071.00.00100.125
CNSORDERNO
Bestellnummer
COMPANY
Firma
MSP
TYPE
Typ
NC.071.00
HUBMAX
Hubmax
mm
FL
Flansche
CR
Kompressionsrate
IF
Anfangskraft 1 (150 bar)
daN
IIF
Anfangskraft 2 (150 bar)
daN
FF
Endkraft (150 bar)
daN
FDS
Dynamischen Hub Kraft @ 20ºC
daN
S
Stangenlänge
mm
HUB
Dynamischen Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamischen Hub
mm
cm
inch
ft
B
Körper Durchmesser
32 mm
L1
Gesamtlänge
mm
Q
Sicherheit Stroke
2 mm
L
Zylinderlänge
mm
AK
Ø Kolben
12 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
V
Vol
l
FD
Fülldruck
135 bar
BAG
Gewinde für Ladeadapter
M6
ABA
Ladeadapter
06 CG 2-Q
PB
Produkt Bezeichnung
ISO
SERIEN
Serien
APF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen