카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 020/11.5
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_020.prj},{NB=SE 020/11.5},{TYPE=SE 020},{COMPANY=MSP},{D1=11.5},{D2=16.5},{D3=10.0},{R=15.0},{L1=15.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Märkische Stanz-Partner
Description
SE 020 - Counterbore-tools for trumpet-heads
Bill of material
SE 020/11.5
CNSORDERNO
Part number
SE 020/11.5
SE 020/11.5
TYPE
Type
SE 020
COMPANY
Company
MSP
D1
Diameter
11.500
12.000
11.500
12.000
mm
D2
Diameter
16.5
16.5
mm
D3
Diameter
10.0
10.0
mm
R
Radius
15.0
15.0
mm
L1
Length
15.000
15.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SE 711 EDL - Die buttons with start hole, ISO 8977A
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 711 ED - Die buttons, type ED, without collar, ISO 8977A
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 786 - Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 713 EKD - Die buttons, type EKD, with collar, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 716 KP - Punches type KP, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 829 - Distance tubes, polished
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 737 - Punches ISO 8020 with spring ejector
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 775 - Punches DIN 9681, Form D, HSS
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FS 440/450 - Leader pin bushings with collar, steel, RM-coated
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.095.0241 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 731/732 - Leader pin bushings with collar, steel
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.00500...1 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청