카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
EH K 0050M D84 1 R3
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® E-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/industriesensoren/e_serie/e_serie_eh_asmtab.prj},{NB=EH K 0050M D84 1 R3(M,S,,,,,,,,R03,)},{SCHNITTSTELLE=Start/Stop},{BF=Stab},{AF1=K},{ANS=8 pol. Gerätestecker M12},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=50.0},{BS=+24 VDC},{AG=R03},{DL=},{KOD=},{PRK=},{BDR=},{AL=},{AF2=},{OPT=},{TYP=-},{VERS=2},{MNR=},{PPATH=assemblies/e_serie_eh_asmtpl.prj},{INFO=Produktdatenblatt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Temposonics
Description
Temposonics®EH, Stroke length 50-2540 mm
Bill of material
EH K 0050M D84 1 R3
SCHNITTSTELLE
Interface
Start/Stop
Start/Stop
BF
Sensor Model
EH: Rod
AF1
Specification
K: Flange M18×1.5 / Rod-Ø 7 mm
M: Flange M18×1.5 / Rod-Ø 10 mm
W: Flange M18×1.5, 316L / Rod-Ø 10 mm
L: Flange 3/4"-UNF / Rod-Ø 7 mm
S: Flange 3/4"-UNF / Rod-Ø 10 mm
F: Flange 3/4" - UNF, 316L / Rod-Ø 10 mm
K: Flange M18×1.5 / Rod-Ø 7 mm
M: Flange M18×1.5 / Rod-Ø 10 mm
W: Flange M18×1.5, 316L / Rod-Ø 10 mm
L: Flange 3/4"-UNF / Rod-Ø 7 mm
S: Flange 3/4"-UNF / Rod-Ø 10 mm
F: Flange 3/4" - UNF, 316L / Rod-Ø 10 mm
ANS
Connection type
D84: 8 pin cable connector M12
D84: 8 pin cable connector M12
ME
Unit of measurement
M: Metric - Millimeters
U: US customary - Inches
M: Metric - Millimeters
U: US customary - Inches
MLVERS
Stroke length version
Stroke Length Standard
Other length upon request
Stroke Length Standard
Other length upon request
mm
ML
Stroke length
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
140.0
145.0
150.0
155.0
160.0
165.0
170.0
175.0
180.0
185.0
190.0
195.0
200.0
205.0
210.0
215.0
220.0
225.0
230.0
235.0
240.0
245.0
250.0
255.0
260.0
265.0
270.0
275.0
280.0
285.0
290.0
295.0
300.0
305.0
310.0
315.0
320.0
325.0
330.0
335.0
340.0
345.0
350.0
355.0
360.0
365.0
370.0
375.0
380.0
385.0
390.0
395.0
400.0
405.0
410.0
415.0
420.0
425.0
430.0
435.0
440.0
445.0
450.0
455.0
460.0
465.0
470.0
475.0
480.0
485.0
490.0
495.0
500.0
510.0
520.0
530.0
540.0
550.0
560.0
570.0
580.0
590.0
600.0
610.0
620.0
630.0
640.0
650.0
660.0
670.0
680.0
690.0
700.0
710.0
720.0
730.0
740.0
750.0
775.0
800.0
825.0
850.0
875.0
900.0
925.0
950.0
975.0
1000.0
1050.0
1100.0
1150.0
1200.0
1250.0
1300.0
1350.0
1400.0
1450.0
1500.0
1550.0
1600.0
1650.0
1700.0
1750.0
1800.0
1850.0
1900.0
1950.0
2000.0
2050.0
2100.0
2150.0
2200.0
2250.0
2300.0
2350.0
2400.0
2450.0
2500.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
140.0
145.0
150.0
155.0
160.0
165.0
170.0
175.0
180.0
185.0
190.0
195.0
200.0
205.0
210.0
215.0
220.0
225.0
230.0
235.0
240.0
245.0
250.0
255.0
260.0
265.0
270.0
275.0
280.0
285.0
290.0
295.0
300.0
305.0
310.0
315.0
320.0
325.0
330.0
335.0
340.0
345.0
350.0
355.0
360.0
365.0
370.0
375.0
380.0
385.0
390.0
395.0
400.0
405.0
410.0
415.0
420.0
425.0
430.0
435.0
440.0
445.0
450.0
455.0
460.0
465.0
470.0
475.0
480.0
485.0
490.0
495.0
500.0
510.0
520.0
530.0
540.0
550.0
560.0
570.0
580.0
590.0
600.0
610.0
620.0
630.0
640.0
650.0
660.0
670.0
680.0
690.0
700.0
710.0
720.0
730.0
740.0
750.0
775.0
800.0
825.0
850.0
875.0
900.0
925.0
950.0
975.0
1000.0
1050.0
1100.0
1150.0
1200.0
1250.0
1300.0
1350.0
1400.0
1450.0
1500.0
1550.0
1600.0
1650.0
1700.0
1750.0
1800.0
1850.0
1900.0
1950.0
2000.0
2050.0
2100.0
2150.0
2200.0
2250.0
2300.0
2350.0
2400.0
2450.0
2500.0
mm/INCH
BS
Supply voltage
1: +24 VDC
AG
Output
R3: Start / Stop with sensor parameters upload function
R3: Start / Stop with sensor parameters upload function
DL
Data length
-
-
Bit
KOD
Coding
-
-
PRK
Protocol
-
-
BDR
Baud rate
-
-
kBit/s
AL
Resolution
-
-
mm
AF2
Performance
-
-
OPT
Option
-
-
TYP
Type
-
-
MNR
Advanced single-position measurement or multi-position measurement (optional)
-
-
INFO
Data sheet
Product datasheet
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청