Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Temposonics
Description
Temposonics® MH 200, Stroke length 2520-5000 mm
Bill of material
MH C 2520M N06G 3 V02
NENN
Order code
SCHNITTSTELLE
Interface
BF
Sensor model
Rod
BR
Sensor model
MH: Flange housing Ø 48 mm
FF
Form factor
D
Pressure pipe
10 mm
Z
Dead zone
63.5 mm
ME
Unit of measurement
M: Metric - Millimeters
MLVERS
Stroke length version
ML
Stroke length
mm
输入参数值: ML
Stroke length
mm
cm
inch
ft
TYP
Type
ANS
Connection type
W
Wire length
60 mm
VGS
Supply voltage
3: +12/24 VDC
AG
Output
BDR
Baud rate
kBit
NODEID
Node-ID
INFO
Data sheet
Product datasheet
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型