Mungo MCS-I Betonschrauben 6x35 5540603
Mungo Befestigungstechnik
Metal Products
Concrete Screw
Powered by
CAD모델 선택
{mungo/metallduebel/betonschraube/mcs_i.prj},{NB=Mungo MCS-I Betonschrauben 6 5540603(400_0)},{ARTNR=5540603},{LODLEVEL=400},{BN=MCS-I, 6 x 35 / M8 - M10, Betonschraube mit Senkkopf und metrischem Innengewinde, M8-M10},{HS=Mungo Befestigungstechnik AG},{M=Stahl},{OF=verzinkt},{UG=gerissener und ungerissener Beton der Festigkeit C20/25 bis C50/60},{Z=Option 1, Part6, C1, F120},{DNOM=6},{GEW=7.5},{TFIX=0},{L=35},{D0=6},{SW=13},{HMIN=80},{CMIN=35/40/40},{SMIN=35/40/40},{DF=8},{H=8.1},{ARTNR1=5540603},{MX=6.500},{DK=25.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Mungo Befestigungstechnik
Description
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCS-I with metric internal thread, M8-M10
Bill of material
Mungo MCS-I Betonschrauben 6x35 5540603
ARTNR
Article code
5540603
5540603
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
BN
article description
MCS-I, 6 x 35 / M8 - M10, Concrete Screw with countersunk socket head with metric internal thread, M8-M10
MCS-I, 6 x 35 / M8 - M10, Concrete Screw with countersunk socket head with metric internal thread, M8-M10
HS
Manufacturer
Mungo Befestigungstechnik AG
M
Material
Steel
OF
Surface
Zinc plated
UG
Underground
cracked and non-cracked concrete of strength C20/25 to C50/60
Z
Approvals
Option 1, Part6, C1, F120
DNOM
PlugØ
6
mm
GEW
Thread/Screw Ø
7.5
TFIX
Usable length / variable setting depth
0
0
mm
L
Length
35
35
mm
D0
Drill-hole Ø
6
mm
SW
Drive/Wrench size
13
mm
HMIN
Minimum thickness of concrete member
80
mm
HNOM
Length of screw in building material / variable setting depth
35
mm
H1
Drilling depth / variable setting depth
40
mm
CMIN
Min. edge distance/at distance betw. anchors
35/40/40
mm
SMIN
Min. distance betw. anchors/at edge distance
35/40/40
mm
DF
Clearance hole in fixture
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청