Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
MP65 G Konfigurator
Stückliste
0650 44 084 200 0 0 000640.5
TYP
0650
HA
Höhe Außen
80 mm
HI
Höhe Innen
60 mm
BA
Aussen Breite
118 mm
BI
Innen Breite
mm
AKL
Kettenlänge
R
Radius
mm
M
Material
T
Teilung
91.5 mm
FPM
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
E
Abstand zur Mitte des Verfahrwegs
mm
VL
Verfahrweg Länge
mm
A
Ausführung
L
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für L
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
LG
Verfahrweg Lg gleitend
KLGW
gewünschte Kettenlänge
mm
KAG
Anzahl Kettenglieder
KL
Kettenlänge ohne Kettenanschlüsse
640.5 mm
KAGL
Anzahl Kettenglieder
7
FA
Festpunkt Anschluss
MA
Mitnehmer Anschluß
POS
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für POS
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
INFO
Innenaufteilungselemente
INFO2
Einbaumaße
INFO3
-