Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descripción
Separator closed TR 30-1
Lista de materiales
TR 30-1030100009400
TYP
Tipo
TR 30-1
BESTNR
Nº artículo
030100009400
BEZEICHNUNG
Descripción
TR 30-1 Trennsteg geschlossen
RASTER
Trama
2.5 mm
VPE
1 St.
TI
2.2 mm
H
3 mm
H1
8 mm
H2
16.5 mm
H3
19 mm
HI
30 mm