Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Separator closed TR 30-1
Lista materiale
TR 30-1030100009400
TYP
TR 30-1
BESTNR
Numero dordine
030100009400
BEZEICHNUNG
Intestazione
TR 30-1 Trennsteg geschlossen
RASTER
A Scatto
2.5 mm
VPE
1 St.
TI
2.2 mm
H
3 mm
H1
8 mm
H2
16.5 mm
H3
19 mm
HI
30 mm