Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
MP 32.2 Configuratore
Lista materiale
0322 30 045 080 0 0 000258
TYP
Tipo
0322
HA
Altezza esterna
53 mm
HI
Altezza interna
32 mm
BA
Width outside
71 mm
BI
Larghezza interna
mm
AKL
Lunghezza catena
R
Raggio
mm
M
Materiale
T
Divisione
64.5 mm
FPM
Attacco fisso in centro alla corsa
E
mm
VL
Variante di montaggio
mm
A
Esecuzione
L
Corsa di traslazione L
mm
Inserisci valore per L
Corsa di traslazione L
mm
cm
inch
ft
LG
Travel distance Lg gliding
KLGW
Lunghezza catena desiderata
mm
KAG
Quantità di maglie
KL
Lunghezza catena senza attacchi
258.0 mm
KAGL
Quantità di maglie
4
FA
Attacco punto fisso
ZGLF
Strain relief fixed point
MA
Attacco terminale, punto mobile
mm
ZGLM
Strain relief moving end
GL
Gliding shoes
BGL
Bracket bar
POS
Posizione Briglia
mm
Inserisci valore per POS
Posizione Briglia
mm
cm
inch
ft
INFO
Elemento di divisione interna
INFO2
Dimensioni di montaggio
INFO3
-