Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Chain bracket flexible
Bill of material
KA 52.6-FB Bohrung-80
TYP
TYPE
BESTNR
Order No.
AUS
Version
mit Buchse
VPE
1 St.
A
mm
输入参数值: A
mm
cm
inch
ft
E
61.0 mm
F
35.0 mm
F1
30.0 mm
G
89.0 mm
G1
144.0
H
8.5 mm
VERS
V
1
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型