Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
MP 52.6 Konfigurator
Stückliste
0526 30 080 150 1 0 000546
TYP
Type
0526
HA
Höhe Außen
82 mm
HI
Höhe Innen
52 mm
BA
Aussen Breite
130 mm
BI
Breite Innen
mm
Wert eingeben für BI
Breite Innen
mm
cm
inch
ft
AKL
Kettenlänge
mm
R
Radius
mm
A
Ausführung
M
Material
T
Teilung
91 mm
FPM
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
mm
E
Abstand Festpunkt zur Mitte des Verfahrweges
mm
VL
Einbauvariante
mm
L
Verfahrweg L
mm
Wert eingeben für L
Verfahrweg L
mm
cm
inch
ft
LG
Verfahrweg Lg gleitend
mm
KLGW
gewünschte Kettenlänge
mm
KAG
Anzahl Kettenglieder
mm
KL
Kettenlänge ohne Kettenanschlüsse
546 mm
KAGL
Anzahl Kettenglieder
6 mm
FA
Festpunkt Anschluss
Kettenanschluß Flexibel mit Buchse
MA
Mitnehmer Anschluß
Kettenanschluß Flexibel mit Buchse
POS
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für POS
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft