Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Regalträger, mit Klappe RTT 560
Stückliste
RTT 560 Regaltrager, mit Klappe056000004000
TYP
Typ
RTT 560 Regaltrager, mit Klappe
BESTNR
Best-Nr.
056000004000
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Regalträger
AF
Ausführung
rastbar
TI
6.0 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm