Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descripción
Separator TV 66
Lista de materiales
TV 66066000009000
TYP
Tipo
TV 66
BESTNR
Nº artículo
066000009000
BEZEICHNUNG
Descripción
Trennsteg
RASTER
Trama
1.6 mm
VPE
1 St.
TI
3.5 mm
H
4.4 mm
H1
18.0 mm
H2
25.1 mm
H3
32.2 mm
H4
39.3 mm
H5
46.4 mm
HI
60.0 mm