Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descripción
MP 66 Configurator
Lista de materiales
0660 30 045 150 0 0 000549
TYP
Tipo
0660
HA
Altura exterior
80 mm
HI
Altura interior
60 mm
BA
Anchura exterior
79 mm
BI
Anchura interior
mm
AKL
Longitud de la cadena
mm
R
Radio
mm
M
Material
T
Paso
91.5 mm
FPM
Enlace fijo en mitad del recorrido
E
mm
VL
Longitud del recorrido
mm
A
Ejecución
L
Recorrido
mm
Enter value for L
Recorrido
mm
cm
inch
ft
LG
Recorrido L deslizante
KLGW
Longitud deseada
mm
KAG
Número de eslabones
mm
KL
Longitud de la cadena sin enlace
549.0 mm
KAGL
Número de eslabones
6 mm
FA
Enlace fijo
MA
Enlace móvil
POS
Punto fijo
mm
Enter value for POS
Punto fijo
mm
cm
inch
ft
INFO
Longitud interna
INFO2
Dimensiones de montaje
INFO3
-