Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Murrplastik
Description
Typ GSP 10/15 - Rail de glissement
Nomenclature
111010260000
TYP
Typ
Type GSP 10/15
BESTNR
Référence
111010260000
L
Longueur
2000 mm
A
20 mm
B
25.0 mm
C
500.0 mm
D
Ø
6.2 mm
E
10 mm
F
15 mm