Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Tipo EF/B
Lista materiale
EF/B 26042_83361022
TYP
EF/B 26042
BESTNR
Numero dordine
83361022
FARBE
Colore
Nero
B1
92 mm
B2
76 mm
C
6.2 mm
D
16 mm
E
10 mm
H1
36 mm
H2
3.5 mm
T
32 mm
VPE
1 St.