MCKW-M32X1.5/29/4x9 83582680
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
fittings
m-tec Conduit fitting IP65
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/verschraubungen/m-tec_schlauchverschraubung_ip65/mckw_90.prj},{NB=MCKW-M32X1.5/29/4x9_83582680},{TYP=MCKW-M32X1.5/29/4x9},{BESTNR=83582680},{FARBE=schwarz},{AG=M32x1.5},{PFM=M32/P29},{AN=4 x 9.0},{EH=50.0},{L=121.0},{GL=11.0},{SW=42/42},{VPE=25},{X=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Type MCKW (conduit and cable fitting) - Conduit connection bulkhead fitting
Bill of material
MCKW-M32X1.5/29/4x9_83582680
TYP
MCKW-M32X1.5/29/4x9
MCKW-M32X1.5/29/4x9
BESTNR
Order No.
83582680
83582680
FARBE
COLOR
Black
AG
Connecting thread
M32x1.5
M32x1.5
PFM
Suitable for Murrflex
M32/P29
M32/P29
AN
No.
4 x 9.0
4 x 9.0
mm
EH
50.0
50.0
mm
L
121.0
121.0
mm
GL
11.0
11.0
mm
SW
SW 1/2
42/42
42/42
VPE
25
25
St.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청