Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONVUM Ltd.
Description
WPW-C - Different diameter union Y
Bill of material
WPW06-04C
REF
Reference
WPW06-04C
B
30.7 mm
C1
11.7 mm
C2
11.3 mm
D1
Diameter
6 mm
D2
Diameter
4 mm
SD
Diameter
3.2 mm
F
12.9 mm
J
8.0 mm
P1
Diameter
10.4 mm
P2
Diameter
8.0 mm
MASS
4.1 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD