Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONVUM Ltd.
Description
WPWJ-C - Different diameter branch union Y
Bill of material
WPWJ06-04C
REF
Reference
WPWJ06-04C
B
47.8 mm
C1
12.5 mm
C2
11.3 mm
D1
Diameter
6 mm
D2
Diameter
4 mm
SD
Diameter
3.2 mm
F
12.9 mm
J
8.2 mm
P
Diameter
8.2 mm
MASS
4.2 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型