Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
TCM S-1 Stopper
Bill of material
TCM-65 NM S-1
ORDERNO
Order Number
WM
Wheel Material
AL
Allowable Load
N
AL2
Allowable Load
kgf
SF
Starting Force
daN
TSF
Turning Starting Force
daN
D
Wheel Diameter
mm
WW
Wheel Width
25 mm
H
Height
mm
A
Mounting Pitch
55 mm
B
Mounting Pitch
42 mm
X
Plate Size
70 mm
Y
Plate Size
58 mm
P
Mounting Hole Diameter
8.8 mm
TR
Turning Radius
(R75) mm
E
Eccentricity
25 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型