Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ナンシン
説明
STH (自在) S-12 ストッパー
部品表
STH-65 GNB S-12
ORDERNO
品番
WM
車輪種類
強化ナイロン (B入り)
AL
許容荷重
6000 N
AL2
許容荷重
612 kgf
SF
始動力
daN
TSF
旋回始動力
daN
WD
車輪径
mm
WW
車輪幅
45 mm
H
取付高
mm
A
取付ピッチ
80 mm
B
取付ピッチ
80 mm
A1
取付ピッチ
78 mm
B1
取付ピッチ
78 mm
X
プレートサイズ
100 mm
Y
プレートサイズ
100 mm
P
取付穴径
11.0 mm
TR
旋回半径
(R88) mm
E
偏心
14 mm
W
Weight
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)