카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
STH-65 GNB S-12
Nansin
Low Floor heavy load caster
STH
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/low_floor_heavy_load_caster/sth/sth_s12_asmtab.prj},{NB=STH-65 GNB S-12},{ORDERNO=STH-65 GNB S-12},{WM=Reinforced nylon (With Bearing)},{AL=6000},{AL2=612},{SF=2.60},{TSF=13.20},{WD=65},{WW=45},{H=92},{A=80},{B=80},{A1X=78},{B1X=78},{X=100},{Y=100},{P=11.0},{TR=(R88)},{E=14},{W=1430},{BODY=65},{PLATE=65},{SPLATE=65},{STOPPER=65},{WHEEL=65GNB},{VER=2},{PPATH=parts/sth_s12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
STH S-12 Stopper
Bill of material
STH-65 GNB S-12
ORDERNO
Order Number
STH-65 GNB S-12
STH-65 GNB S-12
WM
Wheel Material
Reinforced nylon (With Bearing)
AL
Allowable Load
6000
N
AL2
Allowable Load
612
kgf
SF
Starting Force
2.60
2.60
daN
TSF
Turning Starting Force
13.20
13.20
daN
WD
Wheel Diameter
65
65
mm
WW
Wheel Width
45
mm
H
Height
92
92
mm
A
Mounting Pitch
80
mm
B
Mounting Pitch
80
mm
A1
Mounting Pitch
78
mm
B1
Mounting Pitch
78
mm
X
Plate Size
100
mm
Y
Plate Size
100
mm
P
Mounting Hole Diameter
11.0
mm
TR
Turning Radius
(R88)
mm
E
Eccentricity
14
mm
W
Weight
1430
1430
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청