카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
SU-THN-50 MWC
Nansin
Low Floor heavy load caster
SU-THN
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/low_floor_heavy_load_caster/su_thn/su_thn_asmtab.prj},{NB=SU-THN-50 MWC},{ORDERNO=SU-THN-50 MWC},{WM=Monomer Casting Nylon (With Bearing)},{AL=4000},{AL2=408},{SF=4.40},{TSF=29.10},{WD=50},{W1=38},{W2=18},{H=75},{A=64},{B=64},{X=84},{Y=84},{P=8.5},{TR=(R42)},{E=12},{BODY=50},{PLATE=50},{WHEEL=50MWC},{VER=1},{PPATH=parts/su_thn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
SU-THN
Bill of material
SU-THN-50 MWC
ORDERNO
Order Number
SU-THN-50 MWC
SU-THN-50 MWC
WM
Wheel Material
Monomer Casting Nylon (With Bearing)
Monomer Casting Nylon (With Bearing)
AL
Allowable Load
4000
N
AL2
Allowable Load
408
kgf
SF
Starting Force
4.40
4.40
daN
TSF
Turning Starting Force
29.10
29.10
daN
WD
Wheel Diameter
50
mm
W1
Wheel Width
38
mm
W2
Wheel Width
18
mm
H
Height
75
mm
A
Mounting Pitch
64
mm
B
Mounting Pitch
64
mm
X
Plate Size
84
mm
Y
Plate Size
84
mm
P
Mounting Hole Diameter
8.5
mm
TR
Turning Radius
(R42)
mm
E
Eccentricity
12
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청