Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nason
Description
CD - Adjustable High-Pressure Switch - 7500 psi Max Operating Pressure
Bill of material
CD-1A1-10J/WL
PN
Part No.
CD-1A1-10J/WL
TYPE
Type
CD
MCM
Media Connection Modifier
MC
Media Connection
CF
Circuit Form
FSP
Adjusting Range
DSP
Desired Set Point
SPD
Set Point Direction
EC
Electrical Connection
WL
Wire Lengths Settings
DIA
Diaphragms / O-ring Seals
CON
Contacts
O
Other Options
NOTE
Note
Wire Leads in the 3D Model are just a segment of the Actual Wire Leads
DESC
Description
Adjustable High-Pressure Switch - 7500 psi Max Operating Pressure
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей