SNSQS-M5-10
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Pre-assembled Washers and Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/pre_assembled_washers_and_screws/snsqs.prj},{NB=SNSQS-M5-10},{CN=SNSQS-M5-10},{M=M5},{L=10},{D1=8.5},{D=10.0},{L1=5.0},{B=4.0},{ST=1.0},{T=1.3},{VER=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SNSQS - Socket Head Cap Screw with Captive Washer
Bill of material
SNSQS-M5-10
CN
Catalog Number
SNSQS-M5-10
SNSQS-M5-10
M
Thread
M5
M5
L
Length L
10
10
mm
D1
Diameter D1
8.5
8.5
mm
D
Diameter D
10.0
10.0
mm
L1
Length L1
5.0
5.0
mm
B
Breite B
4.0
4.0
mm
ST
Width t
1.0
1.0
mm
T
Width T
1.3
1.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청