SNSX-M6-25-88
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws Made with Special Materials
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsx_88.prj},{NB=SNSX-M6-25-88},{CN=SNSX-M6-25-88},{SS=8.8},{M=M6},{L=25},{D1=10.0},{L1=6},{B=5.0},{L2=all thread},{MASS=7.50},{LX=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SNSX-88 - High Intensity Socket Head Cap Screw
Bill of material
SNSX-M6-25-88
CN
Catalog Number
SNSX-M6-25-88
SNSX-M6-25-88
SS
Strength Section
8.8
mm
M
Thread
M6
M6
L
Length L
25
25
mm
D1
Diameter D1
10.0
10.0
mm
L1
Length L1
6
6
mm
B
Width B
5.0
5.0
mm
L2
Length L2
Full Thread
Full Thread
mm
MASS
Mass
7.50
7.50
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청