CLHD-42-I
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
FA Solutions
Power Clamper
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/fa_solutions/power_clamper/clhd.prj},{NB=CLHD-42-I},{CN=CLHD-42-I},{GROESSE=32},{BXY=42},{D1XY=M8},{NDM1=8.000},{KDM1=6.466},{D2XY=11},{D3XY=M6},{NDM3=6.000},{KDM3=4.773},{D4XY=9},{H1XY=14},{H2XY=12},{H3XY=14},{L1XY=54.5},{L3XY=50.5},{L5XY=23.5},{L6XY=10.0},{M1XY=30},{M2XY=25},{M3XY=19.5},{M4XY=45.9},{M5XY=23},{L2X=5.500},{DX=10.5},{DY=6.5},{DZ=9.0},{DD=2.1},{X=1},{WEIGHT=0.3600},{L4XY=17.000},{DK=10.000},{K=6.000},{L4X=27.000},{BX=1.600},{L2XY=77.500},{VERS=2},{A=77.5},{A1=45.9},{A2=23},{B=42},{B1=17},{B2=30},{C=50.5},{C1=25},{C2=19.5},{D1=11},{D2=9},{M1=M8},{M2=M6},{L1=23.5},{L2=10.0},{H1=14},{H2=12},{L4Y=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
CLHD - Holders for Clamping Jaws for Static Holders
Bill of material
CLHD-42-I
CN
Catalog Number
CLHD-42-I
CLHD-42-I
A
Length A
77.5
77.5
mm
A1
Length A1
45.9
45.9
mm
A2
Length A2
23
23
mm
B
Width B
42
42
mm
B1
Width B1
17
17
mm
B2
Width B2
30
30
mm
C
Height C
50.5
50.5
mm
C1
Height C1
25
25
mm
C2
Height C2
19.5
19.5
mm
D1
Diameter d1
11
11
mm
D2
Diameter d2
9
9
mm
M1
Thread M1
M8
M8
M2
Thread M2
M6
M6
L1
Height L1
23.5
23.5
mm
L2
Length L2
10.0
10.0
mm
H1
Height H1
14
14
mm
H2
Length H2
12
12
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청