CLPV-32-TF
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
FA Solutions
Power Clamper
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/fa_solutions/power_clamper/clpv_tf_asmtab.prj},{NB=CLPV-32-TF},{CN=CLPV-32-TF},{GR=32},{SM=150},{FS=4110},{FH=12876},{AXY=36.5},{B=12},{D1XY=40},{D2XY=M6},{D2NDM=6.000},{D2KDM=4.917},{D3=9},{D4=5.0},{D5=G1/8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{H1XY=21},{H2=75.5},{L1=206},{L2=52.0},{L3=91.0},{L4=31.0},{L5=6.0},{M1XY=18},{M2XY=10.0},{M3=25},{M4=30},{M5=22},{R=36.5},{SXY=42},{TXY=15},{LV=0.03},{X2=14.700},{Y2=4.500},{R1=11.500},{Y3=67.000},{A=42},{A1=30},{A2=22},{A3=52.0},{A4=36.5},{A5=31.0},{A6=18},{A7=6.0},{B1=36.5},{B2=10.0},{B3=25},{D=40},{D1=9},{D2=5.0},{M1=M6},{M2=G1/8},{L=206},{LF=15},{H=21},{H1=75.5},{T=12},{S=91.0},{PPATH=parts/clpv_tf/clpv_tf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
CLPV-TF - Power Clamps Pneumatic
Bill of material
CLPV-32-TF
CN
Catalog Number
CLPV-32-TF
CLPV-32-TF
A
Length A
42
42
mm
A1
Length A1
30
30
mm
A2
Length A2
22
22
mm
A3
Length A3
52.0
52.0
mm
A4
Length A4
36.5
36.5
mm
A5
Length A5
31.0
31.0
mm
A6
Length A6
18
18
mm
A7
Length A7
6.0
6.0
mm
B1
Height B1
36.5
36.5
mm
B2
Height B2
10.0
10.0
mm
B3
Height B3
25
25
mm
D
Length D
40
40
mm
D1
Diameter d1
9
9
mm
D2
Diameter d1
5.0
5.0
mm
M1
Thread M1
M6
M6
M2
Thread M2
G1/8
G1/8
L
Height L
206
206
mm
LF
Length Lf
15
15
mm
H
Height H
21
21
mm
H1
Height H1
75.5
75.5
mm
T
Height T
12
12
mm
S
Height s
91.0
91.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청