LBPS3502BS2-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
klemmungen
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/klemmungen/lbps.prj},{NB=LBPS3502BS2-A--- _NBK},{ARTIKELNUM=LBPS3502BS2-A},{SORTIERUNG=1},{NBKID=1},{TABELLE=MIN},{GROESSE=MIN},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=22.16},{D=MIN},{X=MIN},{T=MIN},{A=70.0},{A1=24},{B=124.5},{BMAX=124.5},{B1=68.5},{B2=7.5},{B3=24},{B4=19.5},{D7=2.50},{C=MIN},{CHILF=5.5},{E=40.5},{GG=8.0},{H=10.0},{H1=16.4},{H2=64.6},{H3=56.0},{H4=0.0},{L=41.5},{L1=7.5},{L2=35.5},{HN=15.0},{BN=34.6},{K=22.0},{K1=24.0},{K2=20.00},{A4=45.8},{D6=3.9},{KLWEISE=1},{V1=19.50},{V2=14.20},{E1=12.0},{A3=52.30},{XH=6.000},{POSAH=6.000},{HA=4.000},{XB=1.000},{XBB=4.000},{XAB=0.500},{KUB=38.000},{ERSTVERSATZ=10.000},{VERTVERS=20.000},{XTIEFE=0.100},{KLEMTYP=LBPSOSA},{ARTIKEL=LBPS3502BS2-A},{VERMERK=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LBPS passive pneumatic clamping and braking element with spring-loaded energy storage - opening with pressure
Bill of material
LBPS3502BS2-A
BESTELLNUM
item number clamping element
LBPS3502BS2-A
LBPS3502BS2-A
ADAPTERPLA
Bestellnummer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
PDF3
description
PDF description
SCHIENHERS
rail manufacturer
SCHIENTYP
type of Rail
GROESSE
size
WAGENTYP
type of Carriage
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
HALTEKRAFT
fixing power
1900
1900
N
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.5
bar
RICHT
installation way
from front
from front
OW
Clamping width
22.16
22.16
mm
D
height (guide rail manufacturer)
mm
X
fastening surface/rail base
mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
A
width
70.0
70.0
mm
A1
fastening screw offset
24
24
mm
B
length
124.5
124.5
mm
BMAX
max. length
124.5
124.5
mm
B2
position of mounting holes
7.5
7.5
mm
B3
fastening screw offset
24
24
mm
B4
Luftanschluss oben LKPS Position
19.5
19.5
mm
C
clearance
mm
E
casing height
40.5
40.5
mm
G
fastening screw thread
M8
M8
G1
air connection / air filter
M5
M5
G2
Luftanschluss / Anspiegelung O-Ring
M5 inkl. O-Ring 7x1
M5 inkl. O-Ring 7x1
H
depth of the fastening screw thread
10.0
10.0
mm
H1
Initiatornut Position LKPS
16.4
16.4
mm
H2
Initiatornut Position LKPS
64.6
64.6
mm
H3
Initiatornut Tiefe LKPS
56.0
56.0
mm
H4
Sitztiefe Schraube Groesse 15 LKP und LKPS
0.0
0.0
L
air connection / air filter
41.5
41.5
mm
L1
air connection
7.5
7.5
mm
L2
air filter
35.5
35.5
mm
E1
Luftanschluss vorne LKP
12.0
12.0
mm
A3
Luftanschluss vorne LKP
52.30
52.30
mm
XH
mm
6.000
mm
POSAH
mm
6.000
mm
HA
mm
4.000
mm
XB
mm
1.000
mm
XBB
mm
4.000
mm
XAB
mm
0.500
mm
KUB
mm
38.000
mm
ERSTVERSATZ
mm
10.000
mm
VERTVERS
mm
20.000
mm
XTIEFE
mm
0.100
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청