카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
AV-D32-46D - Positioning arms for display
Bill of material
AV-D32-46D111-76
CN
Catalog number
M
Mounting
LOAD
Maximum withstand load
755 N
VTF
Vertical torque (forward)
1.13 N*m
VTB
Vertical torque (backward)
7.9 N*m
HTD
Horizontal torque (Display part)
4.3 N*m
HTC
Horizontal torque (Center part)
9.8 N*m
HTM
Horizontal torque (Mount part)
9.8 N*m
MLM
Maximum loading mass
5.4 kg
MASS
Mass
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드